Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig
Art.Nr. 2009032 | EAN 4012196614325
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
4-polige Hauptleitungsabzweigklemme mit 2 x 16 mm² + 2 x 25 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol. Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck. Hochfeste Schnellbefestigung aus verzinktem Stahlblech zur einfachen Montage auf Tragschienen.
Klemmabdeckungen sind in den üblichen Leiterfarben lieferbar.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 25 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 1,5 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse max. 16 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse min. 1,5 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 25 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 16 mm² Anschlussart schrauben Anschlussposition oben/unten Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 25 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 16 mm² Anzahl der Klemmstellen 16 Anzahl der Klemmstellen je Pol 4 Dimension 16/25mm² flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C Geeignet für Bandleiteranschluss nein Geeignet für flexible Leiter nein Geeignet für Massivleiter ja Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja Geeignet für Rundleiteranschluss ja Geeignet für Sektorleiteranschluss ja Halogenfrei ja Isolierstoff Thermoplast Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 130 A Max. Kabelquerschnitt 25 mm² Max. Leiterquerschnitt 25 mm² Mit Betätigungshebeln nein Nennquerschnitt min. 25 mm² Nennspannung 960 V Nennstrom 130 A Polzahl 4 ROHS Konform ja Schlagfest ja Temperatureinsatzbereich max. 70 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Transparent nein Umgebungstemperatur 40 °C VDE geprüft ja Abmessungen
Breite 47 mm Höhe 35 mm Länge 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HLAK 4-8x16 / 2009032 , 0.26MB , pdf