Klemmleistenset für X-Serie
Art.Nr. 2008931 | EAN 4012196614295
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der SDB-Serie genutzt werden.
Montageanleitung; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; Schutzleiterklemme 16 mm²; Neutralleiterklemme 16 mm²
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Klemmstellen je Pol 4 Dimension 6-16mm² Nennquerschnitt max. 16 mm² Nennquerschnitt min. 6 mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 100 A Polzahl 5 Abmessungen
Länge 120 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KL-X10 06-16 / 2008931 , 0.23MB , pdf