Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 05
Art.Nr. 2008914 | EAN 4012196465873
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKlemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung der leeren Kleinverteiler der Typenreihe SDB 05... verwendet werden.
Montageanleitung; Abdeckstreifen; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; eine Schutzleiterklemme und eine Neutralleiterklemme mit je zwei Schraubklemmstellen 16/25 mm² sowie 2x4 mm² und 12x2,5 mm² schraubenlose Klemmstellen
-
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 15 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,3073 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 121x15x4 Höhe 4 mm Länge 82 mm Querschnitt 2,5 mm² - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KLS-SDB 05S / 2008914 , 0.18MB , pdf