Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 03

Art.Nr. 2008910 | EAN 4012196465866

2008910 / KLS-SDB 03S
122 mm
6 mm²
16 mm²
450 V
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung der leeren Kleinverteiler der Typenreihe SDB 03... verwendet werden.
Montageanleitung; Abdeckstreifen; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; eine Schutzleiterklemme und eine Neutralleiterklemme mit je zwei Schraubklemmstellen 16/25 mm² sowie 2x4 mm² und 12x2,5 mm² schraubenlose Klemmstellen
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 15 mm
Dimension 82x15x4
Höhe 4 mm
Länge 122 mm
Nennquerschnitt max. 16 mm²
Nennquerschnitt min. 6 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 100 A
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nennquerschnitt min. Nennquerschnitt max. Nennspannung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KLS-SDB 03S 122 mm 6 mm² 16 mm² 450 V 2008910
1 Stück 33,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

KLS-SDB 03S / 2008910
Download