Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 05
Art.Nr. 2008884 | EAN 4012196465835
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKlemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 05... genutzt werden.
Montageanleitung; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; Schutzleiterklemme 16 mm²; Neutralleiterklemme 16 mm²
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Klemmstellen je Pol 4 Breite 20,5 mm Dimension 121x15x4 Höhe 31 mm Länge 82 mm Nennquerschnitt max. 16 mm² Nennquerschnitt min. 6 mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 100 A - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KLS-SDB 05 / 2008884 , 0.24MB , pdf