Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 03

Art.Nr. 2008880 | EAN 4012196465828

2008880 / KLS-SDB 03
122 mm
6 mm²
16 mm²
450 V
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 03... genutzt werden.
Montageanleitung; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; Schutzleiterklemme 16 mm²; Neutralleiterklemme 16 mm²
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Klemmstellen je Pol 4
Breite 20,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2954 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 82x15x4
Höhe 31 mm
Länge 122 mm
Nennquerschnitt max. 16 mm²
Nennquerschnitt min. 6 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 100 A
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nennquerschnitt min. Nennquerschnitt max. Nennspannung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KLS-SDB 03 122 mm 6 mm² 16 mm² 450 V 2008880
1 Stück 16,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

KLS-SDB 03 / 2008880
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C