Kleinverteiler 9 Teilungseinheiten, leer, Polycarbonat
Art.Nr. 2008868 | EAN 4012196465804
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKleinverteiler zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK08. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt. Inklusive 4 Schraubenabdeckkappen.
- schutzisoliert für maximal 9 Teilungseinheiten
- je 8 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
- je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25/32 mm oben und unten
- 4 Schraubenabdeckkappen
Nennstrom 63A
Verlustleistung bei 40K 20,7W
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anbaumöglichkeit ja Anzahl der Reihen 1 Art der Abdeckung Deckel Ausführung Deckel Kleinverteiler mit Ausschnitt Breite 191 mm Breite in Teilungseinheiten 9 Dimension 240x191x125 DIN-Schiene ja EMV-Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Höhe 126 mm Länge 241 mm Mit Montageplatte nein Mit Schloss nein Montageart Installationskleinverteiler Aufbau Nennspannung 400 V Nennstrom 63 A Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK08 Transparenter Deckel ja Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SDB 09L PC / 2008868 , 0.33MB , pdfBroschüre Kleinverteiler-Serie SDB , 2.64MB , pdfEU-Konformitätserklärung SDB 09L PC / 2008868 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kleinverteiler SDB.. , 0.16MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X16, SDB09 , 0.09MB , pdf