Kleinverteiler 5 Teilungseinheiten, leer, Polycarbonat

Art.Nr. 2008864 | EAN 4012196465798

2008864 / SDB 05L PC
191 mm
151 mm
126 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kleinverteiler mit Klemmleiste zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK08. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt. Inklusive 4 Schraubenabdeckkappen.
- schutzisoliert für maximal 5 Teilungseinheiten
- je 4 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
- je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25 mm oben und unten
- 4 Schraubenabdeckkappen
Nennstrom 40A

Verlustleistung bei 40K 19W
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • UV RESISTANT
  • flammwidrig 850°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • Einführung M20
  • Einführung M25
  • Gewinde Metrisch
  • Nennspannung 400 V
  • IK Code 08
Technische Daten

Technische Daten

Anbaumöglichkeit ja
Anzahl der Reihen 1
Art der Abdeckung Deckel
Ausführung Deckel Kleinverteiler mit Ausschnitt
Breite 151 mm
Breite in Teilungseinheiten 5
Dimension 190x150x125
DIN-Schiene ja
EMV-Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Höhe 126 mm
Länge 191 mm
Mit Montageplatte nein
Mit Schloss nein
Montageart Installationskleinverteiler Aufbau
Nennspannung 400 V
Nennstrom 40 A
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK08
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SDB 05L PC 191 mm 151 mm 126 mm 2008864
1 Stück 37,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung SDB 05L PC / 2008864 , 0.16MB , pdf
Download

SDB 05L PC / 2008864
Download