Kleinverteiler 3 Teilungseinheiten, leer, Polycarbonat
Art.Nr. 2008860 | EAN 4012196465781
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKleinverteiler zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK08. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt. Inklusive 4 Schraubenabdeckkappen.
- schutzisoliert für maximal 3 Teilungseinheiten
- je 2 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
- je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25 mm oben und unten
- 4 Schraubenabdeckkappen
Nennstrom 40A
Verlustleistung bei 40K 17W
Bemessungsspannung Un: 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V
Stoßstromfestigkeit Kat.III Uimp: 4 kV
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anbaumöglichkeit ja Anzahl der Reihen 1 Art der Abdeckung Deckel Ausführung Deckel Kleinverteiler mit Ausschnitt Breite 151 mm Breite in Teilungseinheiten 3 Dimension 150x190x125 DIN-Schiene ja EMV-Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Höhe 126 mm Länge 191 mm Mit Montageplatte nein Mit Schloss nein Montageart Installationskleinverteiler Aufbau Nennspannung 400 V Nennstrom 40 A Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK08 Transparenter Deckel ja Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SDB 03L PC / 2008860 , 0.31MB , pdfBroschüre Kleinverteiler-Serie SDB , 2.64MB , pdfEU-Konformitätserklärung SDB 03L PC / 2008860 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kleinverteiler SDB.. , 0.16MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X10, SDB03, SDB05 , 0.09MB , pdf