Kleinverteiler 12 Teilungseinheiten, mit Klemmleiste, Poycarbonat

Art.Nr. 2008852 | EAN 4012196465774

2008852 / SDB 12 PC
286 mm
202 mm
126 mm
Steck
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kleinverteiler mit Klemmleiste zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK08. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt.
- schutzisoliert für maximal 12 Teilungseinheiten
- Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme (1x25 mm² und 1x16 mm² Schraub-Klemmstellen, 2x4 mm² und 12x2,5 mm² Steckklemmen), Mini-Hutprofilschiene, Montageanleitung und Befestigungssatz
- Kennzeichnungsschilder für angeschlossene Verbraucher
- 8 elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø 20mm für Kabeldurchmesser 0-17 mm
- 1 elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø 25 mm für Kabeldurchmesser 0-22 mm
- 1 elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø 32mm für Kabeldurchmesser 0-28 mm
- je 10 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
- je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25/32 mm oben und unten
- 4 Schraubenabdeckkappen
- 2 Edelstahlaußenbefestigungen
- Abdeckstreifen für nicht benutzte Teilungseinheiten
Nennstrom 63A

Verlustleistung bei 40K 25,1W
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • UV RESISTANT
  • flammwidrig 850°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 66
  • Einführung M20
  • Einführung M25
  • Einführung M32
  • Gewinde Metrisch
  • Nennspannung 400 V
  • IK Code 08
Technische Daten

Technische Daten

Anbaumöglichkeit ja
Anzahl der Reihen 1
Art der Abdeckung Deckel
Ausführung Deckel Kleinverteiler mit Ausschnitt
Breite 202 mm
Breite in Teilungseinheiten 12
Dimension 286x202x125
DIN-Schiene ja
EMV-Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Höhe 126 mm
Klemmen Steck
Länge 286 mm
Mit Montageplatte nein
Mit Schloss nein
Montageart Installationskleinverteiler Aufbau
Nennspannung 400 V
Nennstrom 63 A
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK08
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Klemmen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SDB 12 PC 286 mm 202 mm 126 mm Steck 2008852
1 Stück 102,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung SDB 12 PC / 2008852 , 0.16MB , pdf
Download

SDB 12 PC / 2008852
Download