Kleinverteiler 12 Teilungseinheiten, leer, Polystyrol
Art.Nr. 2008832 | EAN 4012196465736
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKleinverteiler zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und geschützten Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK07. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt.
- schutzisoliert für maximal 12 Teilungseinheiten
- je 11 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
- je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25/32 mm oben und unten
- 4 Schraubenabdeckkappen
Nennstrom 63A
Verlustleistung bei 40K 25,1W
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anbaumöglichkeit ja Anzahl der Reihen 1 Art der Abdeckung Deckel Ausführung Deckel Kleinverteiler mit Ausschnitt Breite 202 mm Breite in Teilungseinheiten 12 CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,9746 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 286x202x125 DIN-Schiene ja EMV-Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Höhe 126 mm Länge 286 mm Mit Montageplatte nein Mit Schloss nein Montageart Installationskleinverteiler Aufbau Nennspannung 400 V Nennstrom 63 A Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK07 Transparenter Deckel ja Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SDB 12L PS / 2008832 , 0.33MB , pdfBroschüre Kleinverteiler-Serie SDB , 2.64MB , pdfEU-Konformitätserklärung SDB 12L PS / 2008832 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kleinverteiler SDB.. , 0.16MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X25, SDB12 , 0.09MB , pdf