Kleinverteiler 5 Teilungseinheiten, leer, Polystyrol
Art.Nr. 2008824 | EAN 4012196465712
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKleinverteiler zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und geschützten Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK07. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt.
- schutzisoliert für maximal 5 Teilungseinheiten
- je 4 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
- je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25 mm oben und unten
- 4 Schraubenabdeckkappen
Nennstrom 40A
Verlustleistung bei 40K 19W
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anbaumöglichkeit ja Anzahl der Reihen 1 Art der Abdeckung Deckel Ausführung Deckel Kleinverteiler mit Ausschnitt Breite 151 mm Breite in Teilungseinheiten 5 Dimension 190x150x125 DIN-Schiene ja EMV-Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Höhe 126 mm Länge 191 mm Mit Montageplatte nein Mit Schloss nein Montageart Installationskleinverteiler Aufbau Nennspannung 400 V Nennstrom 40 A Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK07 Transparenter Deckel ja Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SDB 05L PS / 2008824 , 0.24MB , pdfBroschüre Kleinverteiler-Serie SDB , 2.64MB , pdfEU-Konformitätserklärung SDB 05L PS / 2008824 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kleinverteiler SDB.. , 0.16MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X10, SDB03, SDB05 , 0.09MB , pdf