Kleinverteiler 12 Teilungseinheiten, mit Klemmleiste, Polystyrol
Art.Nr. 2008812 | EAN 4012196465699
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kleinverteiler mit Klemmleiste zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und geschützten Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK07. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt.
- schutzisoliert für maximal 12 Teilungseinheiten
- Klemmleistenset bestehend aus: je 3 PE/N Klemmen mit je 4x 16 mm² Schraub-Klemmstellen, Mini-Hutprofilschiene, Montageanleitung und Befestigungssatz
- Kennzeichnungsschilder für angeschlossene Verbraucher
- 8 elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø 20mm für Kabeldurchmesser 0-17 mm
- 1 elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø 25 mm für Kabeldurchmesser 0-22 mm
- 1 elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø 32mm für Kabeldurchmesser 0-28 mm
- je 10 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
- je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25/32 mm oben und unten
- 4 Schraubenabdeckkappen
Nennstrom 63A
Verlustleistung bei 40K 25,1W
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anbaumöglichkeit ja Anzahl der Reihen 1 Art der Abdeckung Deckel Ausführung Deckel Kleinverteiler mit Ausschnitt Breite in Teilungseinheiten 12 Dimension 286x202x125 DIN-Schiene ja EMV-Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Klemmen Steck Mit Montageplatte nein Mit Schloss nein Montageart Installationskleinverteiler Aufbau Nennspannung 400 V Nennstrom 63 A Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK07 Transparenter Deckel ja Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Breite 202 mm Höhe 126 mm Länge 286 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SDB 12 PS / 2008812 , 0.31MB , pdfBroschüre Kleinverteiler-Serie SDB , 2.64MB , pdfKonformitätserklärung SDB 12 PS / 2008812 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kleinverteiler SDB.. , 0.16MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X25, SDB12 , 0.09MB , pdf