Kleinverteiler 3 Teilungseinheiten, mit Klemmleiste, Polystyrol

Art.Nr. 2008800 | EAN 4012196465668

2008800 / SDB 03 PS
191 mm
151 mm
126 mm
Steck
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kleinverteiler mit Klemmleiste zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und geschützten Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK07. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt.
- schutzisoliert für maximal 3 Teilungseinheiten
- Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme mit 4x 16 mm² Schraub-Klemmstellen, Mini-Hutprofilschiene, Montageanleitung und Befestigungssatz
- Kennzeichnungsschilder für angeschlossene Verbraucher
- 2 elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø20 mm für Kabeldurchmesser 0-17 mm
- 1 elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø25 mm für Kabeldurchmesser 0-22 mm
- je 2 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
- je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25 mm oben und unten
- 4 Schraubenabdeckkappen
Nennstrom 40A

Verlustleistung bei 40K 17W

Bemessungsspannung Un: 400 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V

Stoßstromfestigkeit Kat.III Uimp: 4 kV


  • flammwidrig 650°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Schutzart IP 66
  • Einführung M20
  • Einführung M25
  • Gewinde Metrisch
  • Nennspannung 400 V
  • IK Code 07
Technische Daten

Technische Daten

Anbaumöglichkeit ja
Anzahl der Reihen 1
Art der Abdeckung Deckel
Ausführung Deckel Kleinverteiler mit Ausschnitt
Breite 151 mm
Breite in Teilungseinheiten 3
Dimension 150x190x125
DIN-Schiene ja
EMV-Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Höhe 126 mm
Klemmen Steck
Länge 191 mm
Mit Montageplatte nein
Mit Schloss nein
Montageart Installationskleinverteiler Aufbau
Nennspannung 400 V
Nennstrom 40 A
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK07
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Klemmen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SDB 03 PS 191 mm 151 mm 126 mm Steck 2008800
1 Stück 40,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

SDB 03 PS / 2008800
Download