Kabelabzweigkasten T40 mit Ausschlageinführungen
Art.Nr. 2007900 | EAN 4012195885375
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 7 Art der Einführung Verschraubung Art der Einführung_ Einsteckdichtung Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bestückung ohne Deckel nicht transparent Deckelbefestigung aufrastend Dimension 90x90x52 Einführung von Hinten ja Einführungen 7 x Ø20 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 4 mm² Nennspannung 500 V Plombierbar ja Schutzart IP67 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein Abmessungen
Breite 90 mm Höhe 52 mm Länge 90 mm Lichte Innenmaße 77x77x46 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 40 M20 / 2007900 , 0.41MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfKonformitätserklärung T 40 M20 / 2007900 , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T 40 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung KEMA-KEUR-Zertifikat T 40 , 0.61MB , pdf