Befestigungselement für Kabelabzweigkasten

Art.Nr. 2007835 | EAN 4012195840640

2007835 / BE TS KR
104 mm
139 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Befestigungselement für Kabelabzweigkästen (T60 und T100), zum werkzeuglosen Montieren an Kabelrinnen. Kabelabzweigkästen beidseitig horizontal oder vertikal montierbar.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung horizontal
Befestigungsart Klemmbefestigung
Breite 104 mm
Farbe lichtgrau
Höhe 139 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BE TS KR 104 mm 139 mm 2007835
10 Stück 226,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

BE TS KR / 2007835
Download