Befestigungselement für Gitterrinne
Art.Nr. 2007833 | EAN 4012195840602
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit dem Befestigungselement BE TS GR können OBO Kabelabzweigkästen Typ T60 und T100 mit wenigen Handgriffen werkzeuglos und schnell an Gitterrinnen angebracht werden.
Dabei wird der Kabelabzweigkasten sicher in seiner Position gehalten. Er kann jedoch, falls erforderlich, schnell demontiert werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung horizontal Befestigungsart Klickbefestigung Dimension 139x104mm Farbe lichtgrau Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Polycarbonat Abmessungen
Breite 104 mm Höhe 139 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BE TS GR / 2007833 , 0.25MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfKonformitätserklärung BE TS GR / 2007833 , 0.05MB , pdf