Befestigungsstift für Montageplatten
Art.Nr. 2007831 | EAN 4012195615910
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMetall Befestigungsstift zum Befestigen der T-Serie auf Montageplatten oder anderen dünnwandigen Tragekonstruktionen. Montage durch einfaches eindrücken der Schraube in die Befestigungslöcher der T-Serie. Einfaches entfernen durch ein Schraubgewinde.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø3,5x10 Gewinde M3 Gewinde metrisch 3 Länge 11,5 mm Maß D 3,5 mm Maß L 11,5 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraubsystem Phillips PH mit Schraubschlitz Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T-S MST / 2007831 , 0.17MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdf