Kabelabzweigkasten T60, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel
Art.Nr. 2007750 | EAN 4012195985846
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Lichte Innenmaße: 100x100x65 mm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 7 Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ Einsteckdichtung Art der Gehäusedurchführung sonstige Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bestückung ohne Deckel transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 114x114x76 Einführung von Hinten ja Einführungen 7xM25 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Halogenfrei ja Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennspannung 500 V Plombierbar ja Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen / Polycarbonat Witterungsbeständig ja Abmessungen
Breite 114 mm Höhe 74 mm Länge 114 mm Lichte Innenmaße 100x100x65 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 60 HD TR / 2007750 , 0.48MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfKonformitätserklärung T 60 HD TR / 2007750 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T60 , 0.27MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung 2013 T 60 , 2.00MB , pdf