Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007638 | EAN 4012195303275

100x100x48 mm
7
IP66
7 x M25
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • Einführung M25
  • Nennquerschnitt 6 mm²
  • 7 Kabeleinführungen
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 07
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung_ Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Breite 114 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,5143 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 114x114x57
Einführung von Hinten ja
Einführungen 7 x M25
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe grau / rot
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Höhe 57 mm
Länge 114 mm
Lichte Innenmaße 100x100x48 mm
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min. 6 mm²
Nennspannung 500 V
Plombierbar ja
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen
Witterungsbeständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 60 100x100x48 mm 7 IP66 7 x M25 lichtgrau; RAL 7035 2007061
5 Stück 922,70 € Preis / 100 Stück
T 60 RW 100x100x48 mm 7 IP66 7 x M25 reinweiß; RAL 9010 2007525
5 Stück 1.092,30 € Preis / 100 Stück
T 60 RO-LGR 100x100x48 mm 7 IP66 7 x M25 grau / rot 2007638
5 Stück 1.293,20 € Preis / 100 Stück
T 60 GR-LGR 100x100x48 mm 7 IP66 7 x M25 grau / grün 2007672
5 Stück 1.293,20 € Preis / 100 Stück
T 60 SW 100x100x48 mm 7 IP66 7 x M25 graphitschwarz; RAL 9011 2007466
5 Stück 1.015,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

EU-Konformitätserklärung T 60 RO-LGR / 2007638 , 0.16MB , pdf
Download

T 60 RO-LGR / 2007638
Download