Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung
Art.Nr. 2007541 | EAN 4012195286684
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 12 Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ Einsteckdichtung Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bestückung ohne Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 190x150x77 Einführung von Hinten ja Einführungen 7 x M25 5 x M32 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe reinweiß; RAL 9010 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form rechteckig Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Glasfaserverstärkt ja Halogenfrei ja Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 16 mm² Nennspannung 500 V Plombierbar ja Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK05 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen, glasfaserverstärkt Witterungsbeständig nein Abmessungen
Breite 150 mm Höhe 77 mm Länge 190 mm Lichte Innenmaße 176x135x67 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 160 RW / 2007541 , 0.49MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfKonformitätserklärung T 160 RW / 2007541 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung 2007 T 160 , 0.45MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T 160 , 0.34MB , pdfZeichengenehmigung KEMA-KEUR-Zertifikat T 60 - T 350 , 0.61MB , pdf