Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007468 | EAN 4012197353742

136x102x57 mm
10
IP66
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 66
  • Einführung M25
  • Nennquerschnitt 10 mm²
  • 10 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 07
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung_ Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 150x116x67
Einführung von Hinten ja
Einführungen 10 x M25
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe schwarz
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min. 10 mm²
Nennspannung 500 V
Plombierbar ja
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Breite 116 mm
Höhe 67 mm
Länge 150 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 100 136x102x57 mm 10 IP66 10 x M25 lichtgrau; RAL 7035 2007077
1 Stück 1.301,85 € Preis / 100 Stück
T 100 M25-M32 136x102x57 mm 10 IP66 8 x M25 2 x M32 lichtgrau; RAL 7035 2007081
1 Stück 1.301,85 € Preis / 100 Stück
T 100 RW 136x102x57 mm 10 IP66 10 x M25 reinweiß; RAL 9010 2007533
1 Stück 1.541,05 € Preis / 100 Stück
T 100 RO-LGR 136x102x57 mm 10 IP66 10 x M25 grau / rot 2007644
1 Stück 1.822,50 € Preis / 100 Stück
T 100 SW 136x102x57 mm 10 IP66 10 x M25 schwarz 2007468
1 Stück 1.432,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Konformitätserklärung T 100 SW / 2007468 , 0.18MB , pdf
Download

T 100 SW / 2007468
Download