Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung
Art.Nr. 2007466 | EAN 4012197353780
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 7 Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ Einsteckdichtung Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Breite 114 mm Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 114x114x57 Einführung von Hinten ja Einführungen 7 x M25 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe graphitschwarz; RAL 9011 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Höhe 57 mm Länge 114 mm Lichte Innenmaße 100x100x48 mm Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 6 mm² Nennspannung 500 V Plombierbar ja Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 60 SW / 2007466 , 0.30MB , pdfEU-Konformitätserklärung T 60 SW / 2007466 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung T 60 SW / 2007466 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T60 , 0.31MB , pdfZeichengenehmigung KEMA-KEUR-Zertifikat T 60 - T 350 , 0.61MB , pdf