Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung, Klemmleiste
Art.Nr. 2007448 | EAN 4012195682202
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 24 Anzahl der Klemmen 5 Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ Einsteckdichtung Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bestückung Klemme Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 285x201x120 Einführung von Hinten ja Einführungen 16 x M32 8 x M40 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form rechteckig Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Glasfaserverstärkt ja Halogenfrei ja Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 35 mm² Nennspannung 500 V Plombierbar ja Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK05 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen, glasfaserverstärkt Witterungsbeständig nein Abmessungen
Breite 201 mm Höhe 120 mm Länge 285 mm Lichte Innenmaße 267x182x110 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 350 KL / 2007448 , 0.39MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfKonformitätserklärung T 350 KL / 2007448 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung 2007 T 350 , 0.51MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T 350 , 0.17MB , pdf