Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung, Klemmleiste
Art.Nr. 2007430 | EAN 4012195441168
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Runde Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 4 Anzahl der Klemmen 5 Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ Einsteckdichtung Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Deckel nicht transparent Deckelbefestigung aufrastend Dimension Ø80x51 Durchmesser 80 mm Einführung von Hinten ja Einführungen 4 x M25 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form rund Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 2,5 mm² Nennspannung 500 V Plombierbar nein Schutzart IP65 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein Abmessungen
Höhe 51 mm Lichte Innenmaße Ø63x45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 25 KL / 2007430 , 0.47MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfKonformitätserklärung T 25 KL / 2007430 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung T 25 KL / 2007430 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T 40 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung 2007 T 25 , 0.25MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T 25 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung KEMA-KEUR-Zertifikat T 25 , 0.61MB , pdf