Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung, flammwidrig

Art.Nr. 2007371 | EAN 4012195286608

2007371 / T 350 F
267x182x110 mm
24
IP66
16 x M32 8 x M40
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien Materialien. Flammwidrige Ausführung aus speziellem Polypropylen.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 960°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 960°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • IK Code 05
  • Einführung M32
  • Einführung M40
  • Nennquerschnitt 35 mm²
  • 24 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 500 V
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 24
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung_ Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Breite 201 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,1727 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 285x201x120
Einführung von Hinten ja
Einführungen 16 x M32 8 x M40
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Form rechteckig
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Höhe 120 mm
Länge 285 mm
Lichte Innenmaße 267x182x110 mm
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min. 35 mm²
Nennspannung 500 V
Plombierbar ja
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK05
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen, glasfaserverstärkt
Witterungsbeständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 350 F 267x182x110 mm 24 IP66 16 x M32 8 x M40 lichtgrau; RAL 7035 2007371
1 Stück 5.723,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

EU-Konformitätserklärung T 350 F / 2007371 , 0.16MB , pdf
Download

T 350 F / 2007371
Download