Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung, flammwidrig

Art.Nr. 2007312 | EAN 4012195286486

2007312 / T 25 F
Ø63x45 mm
4
IP65
4 x M25
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Runde Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien Materialien. Flammwidrige Ausführung aus speziellem Polypropylen.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 960 °C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 960°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 65
  • Einführung M25
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • 4 Kabeleinführungen
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 07
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 4
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung_ Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2232 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Dimension Ø80x51
Durchmesser 80 mm
Einführung von Hinten ja
Einführungen 4 x M25
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rund
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Höhe 51 mm
Lichte Innenmaße Ø63x45 mm
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min. 2,5 mm²
Nennspannung 500 V
Plombierbar nein
Schutzart IP65
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen
Witterungsbeständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 25 F Ø63x45 mm 4 IP65 4 x M25 lichtgrau; RAL 7035 2007312
5 Stück 487,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

EU-Konformitätserklärung T 25 F / 2007312 , 0.16MB , pdf
Download

T 25 F / 2007312
Download