Kabelabzweigkasten T 350, geschlossen
Art.Nr. 2007303 | EAN 4012195246886
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ keine Art der Gehäusedurchführung ohne Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bestückung ohne Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 285x201x120 Einführung von Hinten ja Einführungen keine Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Form rechteckig Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Glasfaserverstärkt ja Halogenfrei ja Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 35 mm² Nennspannung 500 V Plombierbar ja Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK05 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen, glasfaserverstärkt Witterungsbeständig nein Abmessungen
Breite 201 mm Höhe 120 mm Länge 285 mm Lichte Innenmaße 267x182x110 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 350 OE / 2007303 , 0.44MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfKonformitätserklärung T 350 OE / 2007303 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung T 350 OE / 2007303 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T 350 , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung KEMA-KEUR-Zertifikat T 60 - T 350 OE , 0.61MB , pdf