Kabelabzweigkasten T 160, geschlossen

Typ T 160 OE
|
Art.Nr. 2007271
|
EAN 4012195246862
Art.Nr. / Typ
2007271 / T 160 OE
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • Nennquerschnitt 16 mm²
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 05
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge190 mm
Breite150 mm
Höhe77 mm
Lichte Innenmaße176x135x67 mm

Technische Daten

Art der Einführungkeine
Halogenfreija
Glasfaserverstärktja
Einführung von Hintenja
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP66
Nennspannung500 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarja
Art der EinführungKabel
für Ex-Zoneohne
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Funktionserhaltohne
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der Gehäusedurchführungohne
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
Schutzgrad IK-CodeIK05
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Nennquerschnitt min.16 mm²
Formrechteckig
Bestückungohne
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Dimension190x150x77
WerkstoffPolypropylen, glasfaserverstärkt
Farbelichtgrau; RAL 7035
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,1708 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

T 160 OE
Art.Nr.
2007271
Lichte Innenmaße
176x135x67
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035