Kabelabzweigkasten T 40, geschlossen
Art.Nr. 2007223 | EAN 4012195246831
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ keine Art der Gehäusedurchführung ohne Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bestückung ohne Breite 90 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,957 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung aufrastend Dimension 90x90x52 Einführung von Hinten ja Einführungen keine Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Form quadratisch Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Höhe 52 mm Länge 90 mm Lichte Innenmaße 77x77x46 mm Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 4 mm² Nennspannung 500 V Plombierbar nein Schutzart IP56 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 40 OE / 2007223 , 0.26MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfEU-Konformitätserklärung T 40 OE / 2007223 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung 2007 T 40 , 0.33MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T 40 , 0.33MB , pdfZeichengenehmigung KEMA-KEUR-Zertifikat T 40 OE , 0.62MB , pdf