Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Kabelabzweigkästen/
T-Serie/
…
/
Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung
Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung
Art.Nr. 2007061 | EAN 4012195246787



Art.Nr. / Typ
Farbe
Schutzart
IP66
Anzahl der Einführungen
7
Lichte Innenmaße
100x100x48 mm
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Beschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Technische Daten
Technische Daten
Anreihbar | ja |
---|---|
Anzahl der Einführungen | 7 |
Art der Einführung | Kabel |
Art der Einführung | Einsteckdichtung |
Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
Bestückung | ohne |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5257 kg CO₂e / 1 Stück |
Deckel | nicht transparent |
Deckelbefestigung | geschraubt |
Dimension | 114x114x57 |
Einführung von Hinten | ja |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
Form | quadratisch |
Funktionserhalt | ohne |
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Mit Abschirmung | nein |
Mit Deckel | ja |
Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
Nennquerschnitt min. | 6 mm² |
Nennspannung | 500 V |
Plombierbar | ja |
Schutzart | IP66 |
Schutzgrad IK-Code | IK07 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polypropylen |
Witterungsbeständig | nein |
Abmessungen
Breite | 114 mm |
---|---|
Höhe | 57 mm |
Länge | 114 mm |
Lichte Innenmaße | 100x100x48 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2006150
Befestigungselement für Kabelabzweigkasten an KabelrinnenTyp
SB BE
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Ausführungen
Typ
Farbe
Schutzart
Anzahl der Einführungen
Lichte Innenmaße
Art.Nr.
T 60
lichtgrau; RAL 7035
IP66
7
100x100x48 mm
2007061
T 60 RW
reinweiß; RAL 9010
IP66
7
100x100x48 mm
2007525
T 60 RO-LGR
grau / rot
IP66
7
100x100x48 mm
2007638
T 60 GR-LGR
grau / grün
IP66
7
100x100x48 mm
2007672
T 60 SW
graphitschwarz; RAL 9011
IP66
7
100x100x48 mm
2007466
Farbe
T 60
Art.Nr.
2007061
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Schutzart
IP66
Anzahl der Einführungen
7
Lichte Innenmaße
100x100x48 mm
T 60 RW
Art.Nr.
2007525
Schutzart
IP66
Lichte Innenmaße
100x100x48 mm
Anzahl der Einführungen
7
Farbe
reinweiß; RAL 9010
T 60 RO-LGR
Art.Nr.
2007638
Lichte Innenmaße
100x100x48 mm
Schutzart
IP66
Farbe
grau / rot
Anzahl der Einführungen
7
T 60 GR-LGR
Art.Nr.
2007672
Farbe
grau / grün
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Lichte Innenmaße
100x100x48 mm
T 60 SW
Art.Nr.
2007466
Anzahl der Einführungen
7
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
Schutzart
IP66
Lichte Innenmaße
100x100x48 mm