Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Kabelabzweigkästen/
T-Serie/
…
/
Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung
Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung
Art.Nr. 2007045 | EAN 4012195246756



Art.Nr. / Typ
Farbe
Schutzart
IP56
Lichte Innenmaße
77x77x46 mm
Anzahl der Einführungen
7
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Beschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Technische Daten
Technische Daten
Anreihbar | ja |
---|---|
Anzahl der Einführungen | 7 |
Art der Einführung | Einsteckdichtung |
Art der Einführung | Kabel |
Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
Bestückung | ohne |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2455 kg CO₂e / 1 Stück |
Deckel | nicht transparent |
Deckelbefestigung | aufrastend |
Dimension | 90x90x52 |
Einführung von Hinten | ja |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
Form | quadratisch |
Funktionserhalt | ohne |
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Mit Abschirmung | nein |
Mit Deckel | ja |
Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
Nennquerschnitt min. | 4 mm² |
Nennspannung | 500 V |
Plombierbar | nein |
Schutzart | IP56 |
Schutzgrad IK-Code | IK07 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Transparenter Deckel | nein |
Werkstoff | Polypropylen |
Witterungsbeständig | nein |
Abmessungen
Breite | 90 mm |
---|---|
Höhe | 52 mm |
Länge | 90 mm |
Lichte Innenmaße | 77x77x46 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Schutzart
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Art.Nr.
T 40
lichtgrau; RAL 7035
IP56
77x77x46 mm
7
2007045
T 40 RW
reinweiß; RAL 9010
IP56
77x77x46 mm
7
2007517
T 40 RO-LGR
grau / rot
IP56
77x77x46 mm
7
2007630
Farbe
T 40
Art.Nr.
2007045
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Schutzart
IP56
Lichte Innenmaße
77x77x46 mm
Anzahl der Einführungen
7
T 40 RW
Art.Nr.
2007517
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Schutzart
IP56
Lichte Innenmaße
77x77x46 mm
Anzahl der Einführungen
7
T 40 RO-LGR
Art.Nr.
2007630
Farbe
grau / rot
Schutzart
IP56
Lichte Innenmaße
77x77x46 mm
Anzahl der Einführungen
7