Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Kabelabzweigkästen/
T-Serie/
…
/
DATA Modul, steckbarer Deckel
DATA Modul, steckbarer Deckel
Art.Nr. 2006182 | EAN 4012197420017



Art.Nr. / Typ
Montageöffnung
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Datenmodul als Adapter eines RJ45-Steckers von AMP-Tyco, Brand-rex und Nexans zum Einklicken in steckbaren Deckel D04 L.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | matt |
Auslassrichtung | gerade |
Befestigungsart | einrasten |
Beleuchtung | nein |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Dimension | 29x28x10 |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Halogenfrei | ja |
Klappdeckel | nein |
Lüsterklemme | nein |
Mit Aufdruck | nein |
Mit Buchsen/Kupplungen | nein |
Mit Staubschutz | nein |
Montageart | sonstige |
Montageöffnung | Typ B |
Schutzart | IP20 |
Tiefe | 10 mm |
Tragring | nein |
Transparent | nein |
Verwendung | Einbaubarer Datenverbinder |
Werkstoff | Polypropylen |
Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
Zusammenstellung | sonstige |
Abmessungen
Breite | 28 mm |
---|---|
Höhe | 29 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Montageöffnung
Art.Nr.
SB DT1
Typ A
2006180
SB DT2
Typ B
2006182
SB DT3
Typ C
2006184
SB DT4
Typ W
2006186
SB DT5
Typ RM
2006188
Montageöffnung
SB DT1
Art.Nr.
2006180
Montageöffnung
Typ A
SB DT2
Art.Nr.
2006182
Montageöffnung
Typ B
SB DT3
Art.Nr.
2006184
Montageöffnung
Typ C
SB DT4
Art.Nr.
2006186
Montageöffnung
Typ W
SB DT5
Art.Nr.
2006188
Montageöffnung
Typ RM