Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Kabelabzweigkästen/
T-Serie/
T-Serie, steckbares System/
…
/
Befestigungselement für Kabelabzweigkasten an Kabelrinnen
Befestigungselement für Kabelabzweigkasten an Kabelrinnen
Art.Nr. 2006150 | EAN 4012197419899



Art.Nr. / Typ
2006150 / SB BE
Höhe
49 mm
Breite
163 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Befestigungselement für Kabelabzweigkästen (T60 und T100), zum werkzeuglosen Montieren an Kabelrinnen. Kabelabzweigkästen beidseitig horizontal oder vertikal montierbar.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Zubehörs | sonstige |
---|---|
Ausführung | horizontal und vertikal |
Befestigungsart | Klemmbefestigung |
Dimension | 165x163x49 |
Ersatzteil | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Halogenfrei | ja |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Polypropylen |
Zubehör | ja |
Abmessungen
Breite | 163 mm |
---|---|
Höhe | 49 mm |
Länge | 163 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
T 60 M20 NL
2007918
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Typ
T 60 M20 NL
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Ausführungen
Typ
Höhe
Breite
Art.Nr.
SB BE
49 mm
163 mm
2006150
SB BE
Art.Nr.
2006150
Höhe
49 mm
Breite
163 mm