Startseite

Steckbarer Deckel, unbestückt

Art.Nr. 2006080 | EAN 4012197419684

Beschreibung

Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, ausgestattet mit 6 Ausbrechöffnungen für Anschlussbuchsen von Wieland und Wago, 3- bis 5-polig. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 30
  • Installation electrotechnical expertise
  • Nennspannung 500 V

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Deckel Unterputz und HohlwandMontagedeckel
BefestigungsartSchraubbefestigung
Dimension150x116x39
Farbelichtgrau; RAL 7035
Formrechteckig
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Halogenfreija
SchutzartIP30
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Breite116 mm
Höhe39 mm
Länge150 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
UT01+SB BE

kl. VKE: 1 Stück

Typ
SB BE

kl. VKE: 10 Stück

Typ
SB TR

kl. VKE: 5 Stück

Ausführungen

D01 L
Art.Nr.
2006040
D02 L
Art.Nr.
2006080
D04 L
Art.Nr.
2006130