Startseite

Steckbarer Deckel, bestückt, OBO GST18

Art.Nr. 2006042 | EAN 4012197419547

Art.Nr. / Typ
Anzahl der 3-poligen Buchsen

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 2 Wieland GST18-Stecksystemen, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
  • Nennspannung 500 V
  • Schutzart IP 30

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der 3-poligen Buchsen2
Ausführung Deckel Unterputz und HohlwandDeckel mit Steckdosen
BefestigungsartSchraubbefestigung
Dimension150x116x60
Farbelichtgrau; RAL 7035
Formrechteckig
Halogenfreija
SchutzartIP30
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Breite116 mm
Höhe60 mm
Länge150 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
UT01+SB BE

kl. VKE: 1 Stück

Typ
SB BE

kl. VKE: 10 Stück

Typ
SB TR

kl. VKE: 5 Stück

Ausführungen

Anzahl der 3-poligen Buchsen
Anzahl der 4-poligen Buchsen
Anzahl der 5-poligen Buchsen
D01 2x3p WD
Art.Nr.
2006042
Anzahl der 3-poligen Buchsen
2
D01 2x3p WD(1+1)
Art.Nr.
2006044
Anzahl der 3-poligen Buchsen
2
D01 3x3p WD
Art.Nr.
2006046
Anzahl der 3-poligen Buchsen
3
D01 4x3p WD
Art.Nr.
2006048
Anzahl der 3-poligen Buchsen
4
D01 4x3p WD(2+2)
Art.Nr.
2006050
Anzahl der 3-poligen Buchsen
4
D01 6x3p WD
Art.Nr.
2006058
Anzahl der 3-poligen Buchsen
6
D01 6x3p WD(4+2)
Art.Nr.
2006060
Anzahl der 3-poligen Buchsen
6
D02 3x3p+1x4p WD
Art.Nr.
2006082
Anzahl der 4-poligen Buchsen
1
Anzahl der 3-poligen Buchsen
3
D02 2x4p WD
Art.Nr.
2006084
Anzahl der 4-poligen Buchsen
2
D02 2x5p WD
Art.Nr.
2006086
Anzahl der 5-poligen Buchsen
2
D02 4x5p WD
Art.Nr.
2006088
Anzahl der 5-poligen Buchsen
4