Leergehäuse X 16
Art.Nr. 2005610 | EAN 4012196580736
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anbaumöglichkeit nein Deckelbefestigung geschraubt Dimension 240x191x125 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Form rechteckig Geeignet für Außenanwendung ja Mit Deckel ja Schutzart IP67 Schutzgrad IK-Code IK09 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat Witterungsbeständig ja Abmessungen
Breite 191 mm Höhe 126 mm Länge 241 mm Lichte Innenmaße 227x177x110 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt X16C SW / 2005610 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung X16C SW / 2005610 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung ÖVE- Zertifikat für X-Serie , 0.07MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung X-Serie , 0.08MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X16, SDB09 , 0.09MB , pdf