Leergehäuse X 25 mit Hutprofilschiene

Art.Nr. 2005572 | EAN 4012196582952

271x187x110 mm
IP67
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

  • ENEC Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 67
  • Nennspannung 750 V
  • IK Code 09
Technische Daten

Technische Daten

Anbaumöglichkeit nein
Breite 202 mm
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 286x202x125
Farbe grau / transparent
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Höhe 126 mm
Länge 286 mm
Lichte Innenmaße 271x187x110 mm
Mit Deckel ja
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Polycarbonat
Witterungsbeständig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Schutzart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X25C R LGR 271x187x110 mm IP67 lichtgrau; RAL 7035 2005502
1 Stück 6.895,70 € Preis / 100 Stück
X25C R LGR-TR 271x187x110 mm IP67 grau / transparent 2005572
1 Stück 7.258,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Download

Download

X25C R LGR-TR / 2005572
Download