Leergehäuse X 06 mit Hutprofilschiene
Art.Nr. 2005560 | EAN 4012196582891
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anbaumöglichkeit nein Breite 117 mm Deckelbefestigung geschraubt Dimension 150x116x86 Farbe grau / transparent Form rechteckig Geeignet für Außenanwendung ja Höhe 86 mm Länge 151 mm Lichte Innenmaße 137x105x68 mm Mit Deckel ja Schutzart IP67 Schutzgrad IK-Code IK09 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Transparenter Deckel ja Werkstoff Polycarbonat Witterungsbeständig ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt X06C R LGR-TR / 2005560 , 0.27MB , pdfEU-Konformitätserklärung X06C R LGR-TR / 2005560 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung ÖVE- Zertifikat für X-Serie , 0.07MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung X-Serie , 2.22MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X06 , 0.03MB , pdf