Leergehäuse X 06

Art.Nr. 2005532 | EAN 4012196577743

137x105x68 mm
IP67
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

  • ENEC Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 67
  • Nennspannung 750 V
  • IK Code 09
Technische Daten

Technische Daten

Anbaumöglichkeit nein
Breite 117 mm
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 150x116x86
Farbe grau / transparent
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Höhe 86 mm
Länge 151 mm
Lichte Innenmaße 137x105x68 mm
Mit Deckel ja
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Polycarbonat
Witterungsbeständig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Schutzart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X06C LGR 137x105x68 mm IP67 lichtgrau; RAL 7035 2005462
1 Stück 2.246,80 € Preis / 100 Stück
X06C LGR-TR 137x105x68 mm IP67 grau / transparent 2005532
1 Stück 2.359,50 € Preis / 100 Stück
X06C SW 137x105x68 mm IP67 graphitschwarz; RAL 9011 2005602
1 Stück 2.246,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Download

Download

X06C LGR-TR / 2005532
Download