Leergehäuse X 01

Art.Nr. 2005520 | EAN 4012196577712

85x85x45 mm
IP67
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

  • ENEC Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • IK Code 09
  • Nennspannung 750 V
Technische Daten

Technische Daten

Anbaumöglichkeit nein
Breite 95 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,7431 kg CO₂e / 1 Stück
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 95x95x60
Farbe grau / transparent
Form quadratisch
Geeignet für Außenanwendung ja
Höhe 60 mm
Länge 95 mm
Lichte Innenmaße 85x85x45 mm
Mit Deckel ja
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Polycarbonat
Witterungsbeständig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Schutzart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X01C LGR 85x85x45 mm IP67 lichtgrau; RAL 7035 2005450
1 Stück 940,10 € Preis / 100 Stück
X01C LGR-TR 85x85x45 mm IP67 grau / transparent 2005520
1 Stück 987,00 € Preis / 100 Stück
X01C SW 85x85x45 mm IP67 graphitschwarz; RAL 9011 2005590
1 Stück 940,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung X01C LGR-TR / 2005520 , 0.13MB , pdf
Download

Download

X01C LGR-TR / 2005520
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C