Leergehäuse X 06 mit Hutprofilschiene
Art.Nr. 2005490 | EAN 4012196582822
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anbaumöglichkeit nein Deckelbefestigung geschraubt Dimension 150x116x86 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form rechteckig Geeignet für Außenanwendung ja Mit Deckel ja Schutzart IP67 Schutzgrad IK-Code IK09 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat Witterungsbeständig ja Abmessungen
Breite 117 mm Höhe 86 mm Länge 151 mm Lichte Innenmaße 137x105x68 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt X06C R LGR / 2005490 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung X06C R LGR / 2005490 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung ÖVE- Zertifikat für X-Serie , 0.07MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung X-Serie , 0.08MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X06 , 0.03MB , pdf