Leergehäuse X 10
Art.Nr. 2005466 | EAN 4012196577668
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anbaumöglichkeit nein Breite 151 mm Deckelbefestigung geschraubt Dimension 190x150x125 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form quadratisch Geeignet für Außenanwendung ja Höhe 126 mm Länge 191 mm Lichte Innenmaße 177x137x110 mm Mit Deckel ja Schutzart IP67 Schutzgrad IK-Code IK09 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat Witterungsbeständig ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt X10C LGR / 2005466 , 0.41MB , pdfKonformitätserklärung X10C LGR / 2005466 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung ÖVE- Zertifikat für X-Serie , 0.07MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung X-Serie , 2.22MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X10, SDB03, SDB05 , 0.09MB , pdf