Kabelabzweigkasten X 25 mit Hauptleitungsabzweigklemme
Art.Nr. 2005320 | EAN 4012196585885
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien.
Inklusive 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme mit 2 x 35 mm² + 2 x 25 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 10 Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V Bestückung ohne Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 286x202x125 Einführung von Hinten nein Einführungen 10 x Ø25/40/50 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form rechteckig Glasfaserverstärkt ja Halogenfrei ja Max. Leiterquerschnitt 35 mm² Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt max. 25 mm² Nennquerschnitt min. 10 mm² Nennspannung 750 V Plombierbar ja Schlagfest ja Schutzart IP67 Schutzgrad IK-Code IK09 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat Witterungsbeständig ja Abmessungen
Breite 202 mm Höhe 126 mm Länge 286 mm Lichte Innenmaße 271x187x110 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt X25 H35 GNP5 LGR / 2005320 , 0.34MB , pdfKonformitätserklärung X25 H35 GNP5 LGR / 2005320 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung ÖVE- Zertifikat für X-Serie , 0.07MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung X-Serie , 0.08MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X25, SDB12 , 0.09MB , pdf