Kabelabzweigkasten X 16

Art.Nr. 2005160 | EAN 4012196580620

227x177x110 mm
10
IP67
<TEXT><P>10 x Ø25/32/40</P></TEXT>
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
  • ENEC Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • IK Code 09
  • Einführung M25
  • Einführung M32
  • Einführung M40
  • 10 Kabeleinführungen ECO
  • Nennquerschnitt 16 mm²
  • Nennspannung 750 V
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung ohne
Breite 191 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,8964 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 240x191x125
Einführung von Hinten nein
Einführungen

10 x Ø25/32/40

Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe schwarz / rot
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Höhe 126 mm
Länge 241 mm
Lichte Innenmaße 227x177x110 mm
Max. Leiterquerschnitt 16 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt max. 16 mm²
Nennquerschnitt min. 6 mm²
Nennspannung 750 V
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat
Witterungsbeständig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X16 LGR 227x177x110 mm 10 IP67 <TEXT><P>10 x Ø25/32/40</P></TEXT> lichtgrau; RAL 7035 2005020
1 Stück 5.140,60 € Preis / 100 Stück
X16 LGR-TR 227x177x110 mm 10 IP67 <TEXT><P>10 x Ø25/32/40</P></TEXT> grau / transparent 2005070
1 Stück 5.397,60 € Preis / 100 Stück
X16 SW 227x177x110 mm 10 IP67 <TEXT><P>10 x Ø25/32/40</P></TEXT> graphitschwarz; RAL 9011 2005130
1 Stück 5.140,60 € Preis / 100 Stück
X16 SW-RO 227x177x110 mm 10 IP67 <TEXT><P>10 x Ø25/32/40</P></TEXT> schwarz / rot 2005160
1 Stück 5.397,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung X16 SW-RO / 2005160 , 0.13MB , pdf
Download

Download

X16 SW-RO / 2005160
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C