Kabelabzweigkasten X 06

Art.Nr. 2005152 | EAN 4012196580606

137x105x68 mm
8
IP67
4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

  • ENEC Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 67
  • IK Code 09
  • Einführung M20
  • Einführung M25
  • 8 Kabeleinführungen
  • Nennquerschnitt 6 mm²
  • Nennspannung 750 V
  • Einführung M32
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 8
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Breite 117 mm
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 150x116x86
Einführung von Hinten nein
Einführungen 4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe schwarz / rot
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Höhe 86 mm
Länge 151 mm
Lichte Innenmaße 137x105x68 mm
Max. Leiterquerschnitt 6 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt max. 6 mm²
Nennquerschnitt min. 2,5 mm²
Nennspannung 750 V
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat
Witterungsbeständig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X06 LGR 137x105x68 mm 8 IP67 4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32 lichtgrau; RAL 7035 2005012
1 Stück 2.390,30 € Preis / 100 Stück
X06 LGR-TR 137x105x68 mm 8 IP67 4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32 grau / transparent 2005062
1 Stück 2.509,90 € Preis / 100 Stück
X06 SW 137x105x68 mm 8 IP67 4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32 graphitschwarz; RAL 9011 2005122
1 Stück 2.390,30 € Preis / 100 Stück
X06 SW-RO 137x105x68 mm 8 IP67 4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32 schwarz / rot 2005152
1 Stück 2.509,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Konformitätserklärung X06 SW-RO / 2005152 , 0.16MB , pdf
Download

Download

X06 SW-RO / 2005152
Download