Kabelabzweigkasten X 04
Art.Nr. 2005148 | EAN 4012196580569
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 7 Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V Bestückung ohne Breite 114 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,0647 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 114x114x78 Einführung von Hinten nein Einführungen 7 x Ø20/25
Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe schwarz / rot flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Glasfaserverstärkt ja Halogenfrei ja Höhe 78 mm Länge 114 mm Lichte Innenmaße 102x102x60 mm Max. Leiterquerschnitt 4 mm² Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt max. 4 mm² Nennquerschnitt min. 1,5 mm² Nennspannung 750 V Plombierbar ja Schlagfest ja Schutzart IP67 Schutzgrad IK-Code IK09 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat Witterungsbeständig ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt X04 SW-RO / 2005148 , 0.44MB , pdfEU-Konformitätserklärung X04 SW-RO / 2005148 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung X04 SW-RO / 2005148 , 0.10MB , pdfZeichengenehmigung ÖVE- Zertifikat für X-Serie , 0.07MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung X-Serie , 2.22MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X04 , 0.03MB , pdf