Kabelabzweigkasten X 16 mit Hutprofilschiene
Art.Nr. 2005100 | EAN 4012196582778
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 10 Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V Bestückung Tragschiene Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 240x191x125 Einführung von Hinten nein Einführungen 10 x Ø25/32/40 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe grau / transparent flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form rechteckig Glasfaserverstärkt ja Halogenfrei ja Max. Leiterquerschnitt 16 mm² Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt max. 16 mm² Nennquerschnitt min. 6 mm² Nennspannung 750 V Plombierbar ja Schlagfest ja Schutzart IP67 Schutzgrad IK-Code IK09 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat Witterungsbeständig ja Abmessungen
Breite 191 mm Höhe 126 mm Länge 241 mm Lichte Innenmaße 227x177x110 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt X16 R LGR-TR / 2005100 , 0.58MB , pdfKonformitätserklärung X16 R LGR-TR / 2005100 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung ÖVE- Zertifikat für X-Serie , 0.07MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung X-Serie , 0.08MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X16, SDB09 , 0.09MB , pdf