Kabelabzweigkasten X 25
Art.Nr. 2005074 | EAN 4012196577552
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 10 Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V Bestückung ohne Breite 202 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 4,9896 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 286x202x125 Einführung von Hinten nein Einführungen 10 x Ø25/40/50
Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe grau / transparent flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form rechteckig Glasfaserverstärkt ja Halogenfrei ja Höhe 126 mm Länge 286 mm Lichte Innenmaße 271x187x110 mm Max. Leiterquerschnitt 25 mm² Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt max. 25 mm² Nennquerschnitt min. 10 mm² Nennspannung 750 V Plombierbar ja Schlagfest ja Schutzart IP67 Schutzgrad IK-Code IK09 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat Witterungsbeständig ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt X25 LGR-TR / 2005074 , 0.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung X25 LGR-TR / 2005074 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung X25 LGR-TR / 2005074 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung ÖVE- Zertifikat für X-Serie , 0.07MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung X-Serie , 2.22MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X25, SDB12 , 0.09MB , pdf