Kabelabzweigkasten X 04 mit Kabelverschraubungen

Art.Nr. 2005034 | EAN 4012196582716

2005034 / X04 G M25 LGR
102x102x60 mm
7
IP67
7 x Ø20/25
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive 3 Kabelverschraubungen V-TEC M25 und 3 Gegenmuttern.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

  • ENEC Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 67
  • IK Code 09
  • Einführung M20
  • Einführung M25
  • 7 Kabeleinführungen
  • Nennquerschnitt 4 mm²
  • Nennspannung 750 V
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung sonstige
Breite 114 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,18 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 114x114x78
Einführung von Hinten nein
Einführungen 7 x Ø20/25
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Höhe 78 mm
Länge 114 mm
Lichte Innenmaße 102x102x60 mm
Max. Leiterquerschnitt 4 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt max. 4 mm²
Nennquerschnitt min. 1,5 mm²
Nennspannung 750 V
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat
Witterungsbeständig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X04 G M25 LGR 102x102x60 mm 7 IP67 7 x Ø20/25 lichtgrau; RAL 7035 2005034
1 Stück 2.085,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung X04 G M25 LGR / 2005034 , 0.16MB , pdf
Download

Download

X04 G M25 LGR / 2005034
Download